• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

Pro-S铣刀刀盘(PAXCM)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
PAXCM5050HR-A
PAXCM5050HR-B
PAXCM5063HR-A
PAXCM5063HR-B
PAXCM5080HR-A
PAXCM5080HR-B
PAXCM5100HR-A
PAXCM5100HR-B
PAXCM5125HR-A
PAXCM5125HR-B
PAXCM6050HR-A
PAXCM6050HR-B
PAXCM6063HR-A
PAXCM6063HR-B
PAXCM6080HR-A
PAXCM6080HR-B
PAXCM6100HR-A
PAXCM6100HR-B
PAXCM6125HR-A
PAXCM6125HR-B
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
加工用途 外径D
(φ)
柄径(d)
(mm)
刃数
(枚)
最大切深(Ad)
(mm)
刀尖半径
(mm)

1,550.29 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)50224170.4~3.2

1,550.29 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)50224174~5

1,735.64 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)63224170.4~3.2

1,735.64 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)63224174~5

1,800.86 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)80275170.4~3.2

1,800.86 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)80275174~5

2,052.90 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)100326170.4~3.2

2,052.90 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)100326174~5

2,652.17 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)125407170.4~3.2

2,652.17 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)125407174~5

1,726.27 元

询价 -50162230.4~3.2

1,726.27 元

询价 -50162234~5

1,841.17 元

询价 -63223230.4~3.2

1,841.17 元

询价 -63223234~5

2,061.24 元

询价 -80274230.4~3.2

2,061.24 元

询价 -80274234~5

2,138.66 元

询价 -100325230.4~3.2

2,138.66 元

询价 -100325234~5

2,061.24 元

询价 -125406230.4~3.2

2,437.96 元

询价 -125406234~5

Loading...

  1. 1

基本情报

产品类型 铣刀盘 冷却方式 内冷 刀具方向
主偏角(°) 90 刀柄类型 公制 安装方法 刀柄

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687