• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
丁腈手套(薄型)

丁腈手套(薄型)

参考价格(未税价):
12.22
发货日:
3

【特长】
・抗油强,结实,便于作业的手套。
・柔软,易于使用的中厚型,表面已进行纹路加工。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本情报

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 全长(mm)
    320
  • 材质
    表面/NBR(丁腈橡胶)、內衬/棉(植毛)
  • 类型
    手套
  • 数量
    1双

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
厂家型号

筛选条件

  • 278L
  • 278LL
  • 278M
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
278M
3
12.22

型号 : C1-8020-02
一般发货日 3
参考价格(未税价) 12.22

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 全长(mm)
    320
  • 材质
    表面/NBR(丁腈橡胶)、內衬/棉(植毛)
  • 类型
    手套
  • 厂家型号
    278M
  • 数量
    1双
278L
3
12.22

型号 : C1-8020-03
一般发货日 3
参考价格(未税价) 12.22

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 全长(mm)
    320
  • 材质
    表面/NBR(丁腈橡胶)、內衬/棉(植毛)
  • 类型
    手套
  • 厂家型号
    278L
  • 数量
    1双
278LL
3
12.22

型号 : CC-2917-04
一般发货日 3
参考价格(未税价) 12.22

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 全长(mm)
    320
  • 材质
    表面/NBR(丁腈橡胶)、內衬/棉(植毛)
  • 类型
    手套
  • 厂家型号
    278LL
  • 数量
    1双

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687