• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

LEMMA-BT研磨螺栓拉头90度

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
BT30-90-G
BT40-90-G
BT40-90-HG
BT50-90-G
BT50-90-HG
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
主轴种类 l1
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)
d4
(mm)
T Fig 重量
(KGS)
SW
(mm)

34.13 元

45天 BT30234316.511mm-M12×1.75P10.0513

34.13 元

5天 BT4035602315mm-M16×2.0P10.119

52.33 元

45天 BT4035602315mm4M16×2.0P20.0719

59.15 元

45天 BT5045853823mm-M24×3.0P10.2830

77.35 元

45天 BT5045853823mm7M24×3.0P20.2530

Loading...

  1. 1

基本情报

θ(°) 90

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687