• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

SYIC-BT给水型螺栓拉头60度

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
BT40-60W
BT50-60W
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
主轴种类 l1
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)
T 重量
(KGS)
SW
(mm)

61.43 元

5天 BT4035602315mmM160.119

75.08 元

5天 BT5045853823mmM240.330

Loading...

  1. 1

基本情报

θ(°) 60

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687