SYIC-BT给水型螺栓拉头90度

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
BT40-90W
BT50-90W
型号数量折扣一般
发货日
主轴种类 l1
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)
T θ
(°)
重量
(KGS)
SW
(mm)
5天 BT4035602315mmM16900.119
5天 BT5045853823mmM24600.330

Loading...

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687