定时器

参考价格(未税价):
58.12
发货日:
3

宽大清晰的显示。
【特长】
・主体背面带有磁铁和支架。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本情报

  • 产品类型
    定时器
  • 电源
    7号干电池(DC1.5V)×1节(附带);
  • 尺寸(mm)
    82×23.2×76
  • 最大设定时间
    99分钟59秒
  • 材质
    ABS树脂
  • 最小设定时间
    1秒
  • 规格
    警报音量:70dB以上;带重复功能
  • 厂家型号
    TD384-WH

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
3
58.12

型号 : C6-4024-11
一般发货日 3
参考价格(未税价) 58.12

产品规格

  • 产品类型
    [计时器] 定时器
  • 电源
    7号干电池(DC1.5V)×1节(附带);
  • 尺寸(mm)
    82×23.2×76
  • 最大设定时间
    99分钟59秒
  • 材质
    ABS树脂
  • 最小设定时间
    1秒
  • 规格
    警报音量:70dB以上;带重复功能
  • 厂家型号
    TD384-WH
  • 重量(kg)
    0.075

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687