三重计时器

参考价格(未税价):
124.79
发货日:
3

【特长】
・该计时器一器三用,有三种固定形式、夹子式、磁吸式和座式。
・3个独立的计时器可分别同时开始和停止。
・具有累计计时功能和倒计时功能。
・具有能显示日期、设定的报时时间和当前时间的时钟功能。
・在时钟显示过程中计时器也可启动。
・具有存储之前设定的记忆功能。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本情报

  • 产品类型
    定时器
  • 电源
    LR44纽扣电池1.5V×1节(附属);
  • 尺寸(mm)
    76.2×66×18
  • 最大设定时间
    99小时59分钟59秒
  • 最小设定时间
    1秒
  • 厂家型号
    WB9388

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
3
124.79

型号 : 6-7154-01
一般发货日 3
参考价格(未税价) 124.79

产品规格

  • 产品类型
    [计时器] 定时器
  • 电源
    LR44纽扣电池1.5V×1节(附属);
  • 尺寸(mm)
    76.2×66×18
  • 最大设定时间
    99小时59分钟59秒
  • 最小设定时间
    1秒
  • 厂家型号
    WB9388
  • 重量(kg)
    0.058

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687