防带电护指套(防带电/粉红色)

参考价格(未税价):
589.74 元~
发货日:
3天~

指尖压纹加工,防静电无粉指套。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本情报

  • 产品类型
    指套
  • 厚度(mm)
    约0.08以上
  • 表面电阻值(Ω)
    1010Ω/cm2
  • 材质(详细)
    乳胶(已经防静电处理)
  • 数量
    1盒(1000个/袋×10袋)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺寸

筛选条件

  • S
  • [S]S
  • M
  • L
  • LL
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
LL
23
619.23

型号 : C1-4729-61
一般发货日 23
参考价格(未税价) 619.23

产品规格

  • 产品类型
    指套
  • 厚度(mm)
    约0.08以上
  • 尺寸
    LL
  • 表面电阻值(Ω)
    1010Ω/cm2
  • 材质(详细)
    乳胶(已经防静电处理)
  • 数量
    1盒(1000个/袋×10袋)
  • 其他规格
    无粉;指尖压纹加工;卷轴型
L
3
619.23

型号 : C1-4729-62
一般发货日 3
参考价格(未税价) 619.23

产品规格

  • 产品类型
    指套
  • 厚度(mm)
    约0.08以上
  • 尺寸
    L
  • 表面电阻值(Ω)
    1010Ω/cm2
  • 材质(详细)
    乳胶(已经防静电处理)
  • 数量
    1盒(1000个/袋×10袋)
  • 其他规格
    无粉;指尖压纹加工;卷轴型
M
3
589.74

型号 : C1-4729-63
一般发货日 3
参考价格(未税价) 589.74

产品规格

  • 产品类型
    指套
  • 厚度(mm)
    约0.08以上
  • 尺寸
    M
  • 表面电阻值(Ω)
    1010Ω/cm2
  • 材质(详细)
    乳胶(已经防静电处理)
  • 数量
    1盒(1000个/袋×10袋)
  • 其他规格
    无粉;指尖压纹加工;卷轴型
[S] S
23
619.23

型号 : C1-4729-64
一般发货日 23
参考价格(未税价) 619.23

产品规格

  • 产品类型
    指套
  • 厚度(mm)
    约0.08以上
  • 尺寸
    [S] S
  • 表面电阻值(Ω)
    1010Ω/cm2
  • 材质(详细)
    乳胶(已经防静电处理)
  • 数量
    1盒(1000个/袋×10袋)
  • 其他规格
    无粉;指尖压纹加工;卷轴型

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687