放伞袋用袋支架_伞袋

放伞袋用袋支架_伞袋

参考价格(未税价):
100.34
发货日:
5天~

[特长]
▪ 放伞袋支架用伞袋200个。
[用途]
▪ 支架用伞袋,可用于雨天时的大楼
▪ 店铺
▪ 设施
▪ 设置于工厂的出入口

基本情报

  • 类型
    伞架
  • 材质
    其它
  • 颜色
    半透明
  • 纵向(mm)
    750
  • 横向(mm)
    100
  • 厚度(mm)
    0.012
  • JAN代码
    4971881156352
  • TRUSCO代码
    447-9459
  • 内部容量
    1束(200根)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
内部容量

筛选条件

  • 1束(200根)
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
1束(200根)
5天~
100.34

型号 : GGYI002
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 100.34
包装数 1束(200根)

产品规格

  • 类型
    伞架
  • 材质
    其它
  • 颜色
    半透明
  • 纵向(mm)
    750
  • 横向(mm)
    100
  • 厚度(mm)
    0.012
  • JAN代码
    4971881156352
  • TRUSCO代码
    447-9459
  • 质量(g)
    400/捆

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

  • 伞袋
    伞袋

    SANIPAK [日本]

    通常价格 : 31.90 元~

    发货日: 5天~

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687