UV防火罩布“10年罩布”(OD绿色/黑色)

UV防火罩布“10年罩布”(OD绿色/黑色)

参考价格(未税价):
6,346.00
发货日:
9天~

烯烃类防火罩布,具有可使用10年的耐久、耐候性。用于长期(10年)保存养护物品。用于防火养护。

基本情报

  • 产品类型
    防火罩布
  • 厚度(mm)
    0.91
  • 宽度×长度(m)
    3.6X5.4
  • 颜色
    OD绿色
  • 形状
    折叠式
  • 扣眼数(个)
    20
  • 插孔间距(cm)
    90
  • 详细颜色
    OD绿色、黑色
  • JAN代码
    4989999243222
  • TRUSCO代码
    437-7451
  • 内部容量
    1枚

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
内部容量

筛选条件

  • 1枚
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
1枚
9天~
6,346.00

型号 : TUV13000-3654
一般发货日 9天~
参考价格(未税价) 6,346.00
包装数 1枚

产品规格

  • 产品类型
    防火罩布
  • 厚度(mm)
    0.91
  • 宽度×长度(m)
    3.6X5.4
  • 颜色
    OD绿色
  • 形状
    折叠式
  • 扣眼数(个)
    20
  • 插孔间距(cm)
    90
  • 详细颜色
    OD绿色、黑色
  • JAN代码
    4989999243222
  • TRUSCO代码
    437-7451
  • 特长
    具有10年耐久、耐候性的聚烯烃类防火垫。
  • 用途
    可以作为长久(10年)的保管养护。可以用于需要防火性能的养护。
  • 规格
    周围:混入缆绳加工
  • 拉伸强度
    纵2700N/5 cm、横3182N/5 cm
  • 材质/板片
    聚乙烯(PE)
  • 材质/扣眼
    铝(内径:12mm)
  • 质量(g)
    13700

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687