• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
旋钮式安全帽(美式)

旋钮式安全帽(美式)

参考价格(未税价):
202.50
发货日:
5天~

本产品采用带沟槽的结构,可防止雨天令人不快的雨滴。电绝缘用。(使用电压为7000 V以下)

基本情报

  • 颜色
    白色
  • 产品类型
    美式
  • 透明遮阳板
  • 防护面罩·滑动面罩
  • 通风孔
  • 缓冲垫(KP)
  • 材质
    ABS树脂
  • 用途
    绝缘用(使用电压7,000 V以下)
  • JAN代码
    4989999256307
  • TRUSCO代码
    441-8956
  • 内部容量
    1个

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
内部容量

筛选条件

  • 1个
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
1个
5天~
202.50

型号 : DPM-DH-W
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 202.50
包装数 1个

产品规格

  • 颜色
    白色
  • 产品类型
    美式
  • 透明遮阳板
  • 防护面罩·滑动面罩
  • 通风孔
  • 缓冲垫(KP)
  • 材质
    ABS树脂
  • 用途
    绝缘用(使用电压7,000 V以下)
  • JAN代码
    4989999256307
  • TRUSCO代码
    441-8956
  • 特长
    带槽结构,下雨时可以防止不适的雨滴。
  • 帽体材质
    ABS树脂
  • 规格
    带缓冲垫
  • 质量(g)
    425

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687