• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
乳胶薄手套【无粉不过敏】【畅销品】

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

产品目录

乳胶薄手套【无粉不过敏】【畅销品】【100个装】

参考价格(未税价):
33.39
发货日:
当天~

高级一次性天然橡胶,麻面设计抓握牢,取物不滑落,无粉不过敏。销售单位:盒(100只/盒)

基本情报

  • 使用用途
    作业用
  • 颜色
    乳白色
  • 长度(mm)
    240
  • 厚度(mm)
    0.13

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺码

筛选条件

  • L
  • M
  • S
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
L
7
33.39

100个装

型号 : RJBGV-L
一般发货日 7
参考价格(未税价) 33.39
包装数 100个装

产品规格

  • 使用用途
    作业用
  • 颜色
    乳白色
  • 长度(mm)
    240
  • 厚度(mm)
    0.13
  • 尺码
    L
  • 重量(g)
    6.2
M
当天
33.39

100个装

型号 : RJBGV-M
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 33.39
包装数 100个装

产品规格

  • 使用用途
    作业用
  • 颜色
    乳白色
  • 长度(mm)
    240
  • 厚度(mm)
    0.13
  • 尺码
    M
  • 重量(g)
    6.2
S
当天
33.39

100个装

型号 : RJBGV-S
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 33.39
包装数 100个装

产品规格

  • 使用用途
    作业用
  • 颜色
    乳白色
  • 长度(mm)
    240
  • 厚度(mm)
    0.13
  • 尺码
    S
  • 重量(g)
    5.8

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687