中Ⅰ型钢层板货架(900×450×1200)

中Ⅰ型钢层板货架(900×450×1200)

发货日:
当天

完全插接组装式结构,无螺栓联接,层板高度可以根据客户需要任意调节,最小调节高度为25mm。可以根据立柱,顶托,中托,横梁。钢层板选购,自由组合所需的货架。
库存品售完即止,尽请谅解。

基本情报

  • 材质
  • 横宽(mm)
    900
  • 高度(mm)
    50
  • 均等装载重量(Kg/段)
    150
  • 适用货架
    中Ⅰ型钢层板货架
  • 耐负载((千克)/段)
    150

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
进深(mm)

筛选条件

  • 50
  • 450
  • 清除选项
名称

筛选条件

  • 横梁
  • 钢层板
  • 清除选项
单位

筛选条件

  • 清除选项
配件

筛选条件

  • 配安全销2只
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
50
横梁
配安全销2只
当天
-

型号 : NDSLF-A4
一般发货日 当天
参考价格(未税价) -

产品规格

  • 材质
  • 横宽(mm)
    900
  • 进深(mm)
    50
  • 高度(mm)
    50
  • 均等装载重量(Kg/段)
    150
  • 名称
    横梁
  • 单位
  • 配件
    配安全销2只
  • 适用货架
    中Ⅰ型钢层板货架
  • 耐负载((千克)/段)
    150
450
钢层板
-
当天
-

型号 : NDSLF-A5
一般发货日 当天
参考价格(未税价) -

产品规格

  • 材质
  • 横宽(mm)
    900
  • 进深(mm)
    450
  • 高度(mm)
    50
  • 均等装载重量(Kg/段)
    150
  • 名称
    钢层板
  • 单位
  • 配件
    -
  • 适用货架
    中Ⅰ型钢层板货架
  • 耐负载((千克)/段)
    150

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687