舒适型无粉乳胶手套【麻面防滑】【防过敏】

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

舒适型无粉乳胶手套【麻面防滑】【防过敏】【100个装】

参考价格(未税价):
40.50
发货日:
9

麻面,增强抓力,防滑,蛋白质含量<50μg/g,符合ASTMD5712的要求,不会产生过敏现象。手套外侧经过轻微氯化,使手套表面没有粘性。

基本情报

  • 产品类型
    无涂层
  • 使用用途
    一次性
  • 尺寸
    L
  • 单位
  • 描述
    无粉、全麻
  • 包装
    100只/盒
  • 长度(cm)
    24
  • 抗拉强度(最低限数)(Mpa)
    21.0
  • 伸长部分(最低限数)
    650%

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
9
40.50

100个装

型号 : HCSI-L-YGL
一般发货日 9
参考价格(未税价) 40.50
包装数 100个装

产品规格

  • 产品类型
    无涂层
  • 使用用途
    一次性
  • 尺寸
    L
  • 单位
  • 描述
    无粉、全麻
  • 包装
    100只/盒
  • 长度(cm)
    24
  • 抗拉强度(最低限数)(Mpa)
    21.0
  • 伸长部分(最低限数)
    650%
  • 适用场合
    医疗、工业/化工、生物/化学实验室、化妆品、半导体、食品、电子。
  • 特点
    含有羊毛脂和维生素E,穿起来比普通无粉手套更舒服。非灭菌,缩口卷边。
  • 执行标准
    洞孔品质管理水平—AQL1.5。产品制造符合EN455,T.1—3标准。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687