• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
洁净室乳胶手套

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

产品目录

洁净室乳胶手套【100个装】

参考价格(未税价):
62.30
发货日:
当天

万级洁净室等级;长12寸。

基本情报

  • 产品类型
    无涂层
  • 使用用途
    作业用
  • 单位
  • 包装
    100只/袋
  • 颜色
    亮黄色

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺寸

筛选条件

  • S
  • M
  • L
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
L
当天
62.30

100个装

型号 : V-CLEAN-L-YGL
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 62.30
包装数 100个装

产品规格

  • 产品类型
    无涂层
  • 使用用途
    作业用
  • 尺寸
    L
  • 单位
  • 包装
    100只/袋
  • 颜色
    亮黄色
M
当天
62.30

100个装

型号 : V-CLEAN-M-YGL
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 62.30
包装数 100个装

产品规格

  • 产品类型
    无涂层
  • 使用用途
    作业用
  • 尺寸
    M
  • 单位
  • 包装
    100只/袋
  • 颜色
    亮黄色
S
当天
62.30

100个装

型号 : V-CLEAN-S-YGL
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 62.30
包装数 100个装

产品规格

  • 产品类型
    无涂层
  • 使用用途
    作业用
  • 尺寸
    S
  • 单位
  • 包装
    100只/袋
  • 颜色
    亮黄色

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687