• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
全浸丁腈涂层工作手套【抗油性好】

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

产品目录

全浸丁腈涂层工作手套【抗油性好】【12个装】

参考价格(未税价):
82.58
发货日:
当天

重量型针织绒内里,全浸丁腈涂层,安全袖口。提供优异的耐戳破、耐刺穿、耐磨和耐割性能。抗油脂、机油性能优越是通过劳保手套的行业标准。佩戴舒适且操作灵活。

基本情报

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 样式
    贴胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 单位
  • 包装(副/打)
    12
  • 尺码
    9
  • 材质(织物/涂层)
    丁腈
  • 表面效果
    全浸
  • 颜色
  • 长度(mm)
    240~260
  • 袖口类别
    安全袖

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
当天
82.58

12个装

型号 : N17410-9
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 82.58
包装数 12个装

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 样式
    贴胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 单位
  • 包装(副/打)
    12
  • 尺码
    9
  • 材质(织物/涂层)
    丁腈
  • 表面效果
    全浸
  • 颜色
  • 长度(mm)
    240~260
  • 袖口类别
    安全袖

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687