掌浸丁腈手套【15针白色尼龙针织内胆】

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

产品目录

掌浸丁腈手套【15针白色尼龙针织内胆】【12个装】

参考价格(未税价):
92.75 元~
发货日:
当天

先进的编织技术使手套在工业环境下具有更强的伸展性和灵活性。双手操作更加自由,同时还可提高舒适度并降低手部疲劳感。销售单位:12付/包

基本情报

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 样式
    浸胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 针数
    15
  • 单位
  • 包装(副/打)
    12
  • 材质(织物/涂层)
    尼龙/丁腈
  • 表面效果
    掌浸
  • 颜色
    白和灰
  • 长度(mm)
    230~260
  • 袖口类别
    针织罗口

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺码

筛选条件

  • 7
  • 8
  • 9
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
7
当天
93.68

12个装

型号 : NBR-001-AQ1122
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 93.68
包装数 12个装

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 样式
    浸胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 针数
    15
  • 单位
  • 包装(副/打)
    12
  • 尺码
    7
  • 材质(织物/涂层)
    尼龙/丁腈
  • 表面效果
    掌浸
  • 颜色
    白和灰
  • 长度(mm)
    230~260
  • 袖口类别
    针织罗口
  • 特点
    透气的发泡丁腈可减少出汗。更好的干性和微油表面抓握性。不会留下指印和痕迹。
8
当天
92.75

12个装

型号 : NBR-001-AQ1123
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 92.75
包装数 12个装

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 样式
    浸胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 针数
    15
  • 单位
  • 包装(副/打)
    12
  • 尺码
    8
  • 材质(织物/涂层)
    尼龙/丁腈
  • 表面效果
    掌浸
  • 颜色
    白和灰
  • 长度(mm)
    230~260
  • 袖口类别
    针织罗口
  • 特点
    透气的发泡丁腈可减少出汗。更好的干性和微油表面抓握性。不会留下指印和痕迹。
9
当天
93.68

12个装

型号 : NBR-001-AQ1124
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 93.68
包装数 12个装

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 样式
    浸胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 针数
    15
  • 单位
  • 包装(副/打)
    12
  • 尺码
    9
  • 材质(织物/涂层)
    尼龙/丁腈
  • 表面效果
    掌浸
  • 颜色
    白和灰
  • 长度(mm)
    230~260
  • 袖口类别
    针织罗口
  • 特点
    透气的发泡丁腈可减少出汗。更好的干性和微油表面抓握性。不会留下指印和痕迹。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687