掌浸黑色磨砂丁腈【13针】【抓握性好】

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

产品目录

掌浸黑色磨砂丁腈【13针】【抓握性好】【12个装】

参考价格(未税价):
96.76
发货日:
当天

独特的两次 ITEQ 浸胶技术带来比发泡涂层更高对油脂性表面的抓握性能。

基本情报

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 样式
    浸胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 针数
    13
  • 单位
  • 包装(副/打)
    12
  • 材质(织物/涂层)
    尼龙/丁腈
  • 表面效果
    掌浸
  • 颜色
    灰和黑
  • 长度(mm)
    230~260
  • 袖口类别
    针织罗口

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺码

筛选条件

  • 8
  • 9
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
8
当天
96.76

12个装

型号 : N10530-AQ1142
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 96.76
包装数 12个装

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 样式
    浸胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 针数
    13
  • 单位
  • 包装(副/打)
    12
  • 尺码
    8
  • 材质(织物/涂层)
    尼龙/丁腈
  • 表面效果
    掌浸
  • 颜色
    灰和黑
  • 长度(mm)
    230~260
  • 袖口类别
    针织罗口
  • 特点
    机械性能高、柔韧,适合在具有一定污垢的工作环境中使用。
  • 样式
    手背无涂层,透气性好。尼龙衬里,不透油。
  • 1打(12双)重量(g)
    30g±3g/副
9
当天
96.76

12个装

型号 : N10530-AQ1143
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 96.76
包装数 12个装

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 样式
    浸胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 针数
    13
  • 单位
  • 包装(副/打)
    12
  • 尺码
    9
  • 材质(织物/涂层)
    尼龙/丁腈
  • 表面效果
    掌浸
  • 颜色
    灰和黑
  • 长度(mm)
    230~260
  • 袖口类别
    针织罗口
  • 特点
    机械性能高、柔韧,适合在具有一定污垢的工作环境中使用。
  • 样式
    手背无涂层,透气性好。尼龙衬里,不透油。
  • 1打(12双)重量(g)
    30g±3g/副

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687