• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
丁腈手套【胶棉植绒内衬】

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

丁腈手套【胶棉植绒内衬】

参考价格(未税价):
13.68
发货日:
5

丁腈材质,卓越的防护化学、油类、油脂、溶剂和石油的防护性。卓越的防切割、防刺穿和耐磨性能。不含硅胶。

基本情报

  • 产品类型
    劳动用手套
  • 样式
    加长型
  • 使用用途
    耐切割
  • 单位
  • 尺码
    9
  • 包装
    1副/袋、120副/箱
  • 厚度(mm)
    0.38
  • 长度(cm)
    33
  • 颜色
    绿色
  • 尺寸范围
    7-10寸
  • 特点
    丁腈材质卓越的防护化学、油类、油脂、溶剂和石油的防护性。卓越的防切割、防刺穿和耐磨性能,不含硅胶。

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
5
13.68

型号 : GT-F-09C-AP2854
一般发货日 5
参考价格(未税价) 13.68

产品规格

  • 产品类型
    劳动用手套
  • 样式
    加长型
  • 使用用途
    耐切割
  • 单位
  • 尺码
    9
  • 包装
    1副/袋、120副/箱
  • 厚度(mm)
    0.38
  • 长度(cm)
    33
  • 颜色
    绿色
  • 尺寸范围
    7-10寸
  • 特点
    丁腈材质卓越的防护化学、油类、油脂、溶剂和石油的防护性。卓越的防切割、防刺穿和耐磨性能,不含硅胶。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687