24件套电讯工具组套

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

E1419

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
E1419
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

254.97 元

询价

Loading...

  1. 1

基本情报

工具套装・工具箱 工具套装 外壳尺寸(正面宽度×深度×高度)(mm) 380×260×80 套装内容(点) 2-数显测电笔,数显式万用表。2-一字彩条柄螺丝批5×100,6×150mm。2-十字彩条柄螺丝批#1×100mm,#2×150mm。2-铬钒钢日式尖嘴钳6",铬钒钢日式斜嘴钳6"。2-重型欧式活扳手6",钢柄羊角锤8oz。1-6.3mm系列旋柄。1-塑料手电筒2AA。8-6.3mm系列6角公制套筒6,7,8,9,10,11,12,13。1-金属柄美工刀9mm。1-卷尺3m×16mm。1-外热式长寿电烙铁30W。1-全速手动吸锡器。
重量(g) 2400

本页是24件套电讯工具组套-型号E1419的详情页。
内有型号E1419的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687