34件套电讯工具组套

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

E1420

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
E1420
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

317.16 元

询价

Loading...

  1. 1

基本情报

工具套装・工具箱 工具套装 外壳尺寸(正面宽度×深度×高度)(mm) 380×260×80 套装内容(点) 3-重型欧式活扳手6",Cr-V迷你尖嘴钳4.5",斜嘴钳4.5"。11-6.3mm系列6角公制套筒4,4.5,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm。11-6.3mm系列专业棘轮扳手。2-一字型橡塑柄螺丝批3×75,5×100mm。2-十字型橡塑柄螺丝批3×75,5×100mm。6-加长平头内六角2,2.5,3,4,5,6mm。1-外热式长寿电烙铁30W。2-全铝手动吸锡器,剥线钳6"。2-尖头不锈钢镊子,弯头不锈钢镊子。4-数显测电笔,电工胶带,简装焊锡丝17g,数显式万用表。
重量(g) 2800

本页是34件套电讯工具组套-型号E1420的详情页。
内有型号E1420的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687