14件套英制两用扳手

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

E1515

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
E1515
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

301.61 元

5天

Loading...

  1. 1

基本情报

单品·套装区分 套装 材质 合金钢 套装内容 7-两用扳手3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",1/16",3/4"。7-两用扳手13/16",7/8",15/16",1",1-1/16",1-1/8",1-1/4"。
重量(g) 4100

本页是14件套英制两用扳手-型号E1515的详情页。
内有型号E1515的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687