• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

双色橡塑柄螺帽螺丝批

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
E6431
E6432
E6433
E6435
E6436
E6437
E6440
E6441
E6443
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
SIZE
(mm)

9.23 元

4天 3.2×125mm225

9.23 元

4天 4×125mm225

9.91 元

4天 5×125mm225

10.60 元

4天 6×125mm235

10.60 元

4天 7×125mm235

11.35 元

4天 8×125mm235

12.85 元

4天 11×125mm245

13.54 元

4天 12×125mm245

13.54 元

4天 14×125mm245

Loading...

  1. 1

基本情报

单品·套装区分 单品 有无双头功能 有无切削刃磁功能

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687