十字六角杆穿心螺丝批

十字六角杆穿心螺丝批

・双色人机工程学手柄设计,握持舒适,耐油防滑。
・S2高性能合金钢六角型批杆,喷砂镀铬,整体热处理,硬度可达HRC56,同时又能提供良好的韧性。
・批杆尾部与手柄结合部配有六角加力组件,在必要时可进行加力操作。
・手柄尾部全金属敲击帽覆盖,可有效避免敲击到塑料手柄。
・批杆头部镀黑铬并充磁,可吸取细小金属件。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

E6692

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
E6692
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

18.30 元

询价

Loading...

  1. 1

基本情报

前端规格 十字型(+) 单品·套装区分 单品 材质 S2高性能合金钢
SIZE #2×150mm 长(mm) 273 有无双头功能
有无切削刃磁功能

本页是十字六角杆穿心螺丝批-型号E6692的详情页。
内有型号E6692的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687