十字穿心橡塑柄螺丝批

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
E6411
E6412
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
SIZE
(mm)

14.63 元

5天 #1×150mm258

14.22 元

5天 #1×100mm208

Loading...

  1. 1

基本情报

前端规格 十字型(+) 单品·套装区分 单品 材质 Cr-v合金钢
有无双头功能 有无切削刃磁功能

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687