花型橡塑柄螺丝批

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
E6451
E6452
E6453
E6455
E6456
E6457
E6458
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
SIZE
(mm)

7.91 元

询价 T8×100mm178.5

8.71 元

询价 T10×100mm178.5

9.43 元

5天 T15×100mm178.5

10.23 元

5天 T25×100mm199.5

10.31 元

5天 T27×100mm199.5

10.87 元

询价 T30×100mm209

13.27 元

5天 T40×100mm209

Loading...

  1. 1

基本情报

前端规格 梅花型(端部六角型) 单品·套装区分 单品 有无双头功能
有无切削刃磁功能

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687