• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

80°菱形7°后角有孔车削精加工用可转位刀片CCGT-F【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CCGT030101L-F-KW10
CCGT030101L-F-PR930
CCGT030101L-F-PV7025
CCGT030101L-F-TN60
CCGT030101L-F-TN6010
CCGT030101ML-F-PR1025
CCGT030101ML-F-PR1225
CCGT030101MR-F-PR1025
CCGT030101R-F-KW10
CCGT030101R-F-PR930
CCGT030101R-F-TN60
CCGT030101R-F-TN6010
CCGT030102L-F-KW10
CCGT030102L-F-PR930
CCGT030102L-F-PV60
CCGT030102L-F-PV90
CCGT030102L-F-PV7010
CCGT030102L-F-PV7020
CCGT030102L-F-PV7025
CCGT030102L-F-TN60
CCGT030102L-F-TN6010
CCGT030102L-F-TN6020
CCGT030102ML-F-PR1005
CCGT030102ML-F-PR1025
CCGT030102ML-F-PR1225
CCGT030102MR-F-PR1025
CCGT030102MR-F-PR1225
CCGT030102R-F-KW10
CCGT030102R-F-PR930
CCGT030102R-F-PV7025
CCGT030102R-F-TN60
CCGT030102R-F-TN6010
CCGT0301003L-F-TN60
CCGT0301003R-F-PR930
CCGT030104L-F-KW10
CCGT030104L-F-PR930
CCGT030104L-F-PV60
CCGT030104L-F-PV90
CCGT030104L-F-PV7010
CCGT030104L-F-PV7020
CCGT030104L-F-PV7025
CCGT030104L-F-TN60
CCGT030104L-F-TN6010
CCGT030104L-F-TN6020
CCGT030104ML-F-PR1005
CCGT030104ML-F-PR1025
CCGT030104ML-F-PR1225
CCGT030104MR-F-PR1025
CCGT030104MR-F-PR1225
CCGT030104R-F-KW10
CCGT030104R-F-PR930
CCGT030104R-F-PV7025
CCGT030104R-F-TN60
CCGT030104R-F-TN6010
CCGT0301005MR-F-PR1025
CCGT040101L-F-KW10
CCGT040101L-F-PR930
CCGT040101L-F-PV7025
CCGT040101L-F-TN60
CCGT040101L-F-TN6010
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 方向(选择) 刀片牌号 刀片厚度
(mm)
内接圆直径
(mm)
刀尖R
(mm)
φd
(mm)

483.22 元

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀KW101.43.50.11.9

532.82 元

10个装

4天 钢 / 不锈钢左手刀PR9301.43.50.11.9

469.05 元

10个装

询价 左手刀PV70251.43.50.11.9

419.57 元

10个装

询价 左手刀TN601.43.50.11.9

398.08 元

10个装

询价 左手刀TN60101.43.50.11.9

568.22 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀PR10251.43.5<0.11.9

526.65 元

10个装

4天 钢 / 不锈钢左手刀PR12251.43.5<0.11.9

568.22 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR10251.43.5<0.11.9

483.22 元

10个装

4天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW101.43.50.11.9

533.05 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR9301.43.50.11.9

440.59 元

10个装

4天 右手刀TN601.43.50.11.9

398.08 元

10个装

询价 右手刀TN60101.43.50.11.9

377.77 元

10个装

4天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀KW101.43.50.21.9

404.25 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀PR9301.43.50.21.9

497.51 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢 / 铸铁左手刀PV601.43.50.21.9

511.56 元

10个装

询价 铸铁左手刀PV901.43.50.21.9

469.05 元

10个装

4天 左手刀PV70101.43.50.21.9

469.05 元

10个装

4天 钢 / 不锈钢 / 铸铁左手刀PV70201.43.50.21.9

469.05 元

10个装

4天 左手刀PV70251.43.50.21.9

277.20 元

10个装

询价 左手刀TN601.43.50.21.9

398.08 元

10个装

询价 左手刀TN60101.43.50.21.9

370.80 元

10个装

询价 左手刀TN60201.43.50.21.9

568.22 元

10个装

询价 左手刀PR10051.43.5<0.21.9

568.22 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀PR10251.43.5<0.21.9

526.65 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀PR12251.43.5<0.21.9

568.22 元

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀PR10251.43.5<0.21.9

526.65 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR12251.43.5<0.21.9

483.22 元

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW101.43.50.21.9

568.22 元

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀PR9301.43.50.21.9

469.05 元

10个装

询价 右手刀PV70251.43.50.21.9

440.59 元

10个装

4天 右手刀TN601.43.50.21.9

398.08 元

10个装

询价 右手刀TN60101.43.50.21.9

440.59 元

10个装

询价 左手刀TN601.43.50.031.9

568.22 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR9301.43.50.031.9

431.97 元

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀KW101.43.50.41.9

568.22 元

10个装

当天 钢 / 不锈钢左手刀PR9301.43.50.41.9

497.51 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢 / 铸铁左手刀PV601.43.50.41.9

511.56 元

10个装

询价 铸铁左手刀PV901.43.50.41.9

469.05 元

10个装

询价 左手刀PV70101.43.50.41.9

469.05 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢 / 铸铁左手刀PV70201.43.50.41.9

469.05 元

10个装

4天 左手刀PV70251.43.50.41.9

440.59 元

10个装

4天 左手刀TN601.43.50.41.9

398.08 元

10个装

4天 左手刀TN60101.43.50.41.9

398.08 元

10个装

询价 左手刀TN60201.43.50.41.9

568.22 元

10个装

询价 左手刀PR10051.43.5<0.41.9

568.22 元

10个装

4天 钢 / 不锈钢左手刀PR10251.43.5<0.41.9

526.65 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀PR12251.43.5<0.41.9

568.22 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR10251.43.5<0.41.9

526.65 元

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀PR12251.43.5<0.41.9

483.22 元

10个装

当天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW101.43.50.41.9

568.22 元

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀PR9301.43.50.41.9

469.05 元

10个装

询价 右手刀PV70251.43.50.41.9

440.59 元

10个装

询价 右手刀TN601.43.50.41.9

398.08 元

10个装

4天 右手刀TN60101.43.50.41.9

568.22 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR10251.43.5<0.051.9

431.97 元

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀KW101.84.30.12.3

568.22 元

10个装

4天 钢 / 不锈钢左手刀PR9301.84.30.12.3

469.05 元

10个装

询价 左手刀PV70251.84.30.12.3

440.59 元

10个装

当天 左手刀TN601.84.30.12.3

398.08 元

10个装

询价 左手刀TN60101.84.30.12.3

Loading...

基本情报

形状 C(80°菱形) 用途 外径・内径 可用刃数 4
前角 正角 有无内槽孔 后角
断屑槽用途详细 精加工 锋利刀尖 断屑槽符号 F 切削刃长(mm) 3.97
刀尖角高度容许值(mm) ±0.025 厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.025

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687