80°菱形7°后角有孔车削低进给用可转位刀片CCGT-U【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CCGT09T3003FL-U-KW10
CCGT09T3003FL-U-PR930
CCGT09T3003FL-U-TN60
CCGT09T3003FR-U-KW10
CCGT09T3003FR-U-PR930
CCGT09T3003FR-U-TN60
CCGT09T3005MFL-U-PR1025
CCGT09T3005MFL-U-PR1225
CCGT09T3005MFR-U-PR1005
CCGT09T3005MFR-U-PR1025
CCGT09T3005MFR-U-PR1225
CCGT09T301EL-U-PR930
CCGT09T301EL-U-PV7025
CCGT09T301EL-U-TN60
CCGT09T301EL-U-TN6010
CCGT09T301ER-U-PR930
CCGT09T301ER-U-PV7025
CCGT09T301ER-U-TN60
CCGT09T301ER-U-TN6010
CCGT09T301FL-U-KW10
CCGT09T301FL-U-PR930
CCGT09T301FL-U-TN60
CCGT09T301FL-U-TN6010
CCGT09T301FR-U-KW10
CCGT09T301FR-U-PR930
CCGT09T301FR-U-TN60
CCGT09T301FR-U-TN6010
CCGT09T301FR-U-TN6020
CCGT09T301MEL-U-PR1025
CCGT09T301MER-U-PR1025
CCGT09T301MFL-U-PR1005
CCGT09T301MFL-U-PR1025
CCGT09T301MFL-U-PR1225
CCGT09T301MFR-U-PR1005
CCGT09T301MFR-U-PR1025
CCGT09T301MFR-U-PR1225
CCGT09T302EL-U-PR930
CCGT09T302EL-U-PV7025
CCGT09T302EL-U-TN60
CCGT09T302EL-U-TN6010
CCGT09T302ER-U-PR930
CCGT09T302ER-U-PV7025
CCGT09T302ER-U-TN60
CCGT09T302ER-U-TN6010
CCGT09T302ER-U-TN6020
CCGT09T302ER-U-TN620
CCGT09T302FL-U-KW10
CCGT09T302FL-U-PR930
CCGT09T302FL-U-TN60
CCGT09T302FL-U-TN6010
CCGT09T302FR-U-KW10
CCGT09T302FR-U-PR930
CCGT09T302FR-U-TN60
CCGT09T302FR-U-TN6010
CCGT09T302FR-U-TN6020
CCGT09T302MER-U-PR1025
CCGT09T302MFL-U-PR1005
CCGT09T302MFL-U-PR1025
CCGT09T302MFR-U-PR1005
CCGT09T302MFR-U-PR1025
型号包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 方向(选择) 刀片牌号 刀片厚度
(mm)
断屑槽用途详细 内接圆直径
(mm)
刀尖R
(mm)
φd
(mm)

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀KW103.97低进给(锋利刀尖)9.5250.034.4

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀PR9303.97低进给(锋利刀尖)9.5250.034.4

10个装

询价 铸铁左手刀TN603.97低进给(锋利刀尖)9.5250.034.4

10个装

4天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW103.97低进给(锋利刀尖)9.5250.034.4

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀PR9303.97低进给(锋利刀尖)9.5250.034.4

10个装

询价 铸铁右手刀TN603.97低进给(锋利刀尖)9.5250.034.4

10个装

询价 不锈钢左手刀PR10253.97低进给(锋利刀尖)9.525<0.054.4

10个装

4天 钢 / 不锈钢左手刀PR12253.97低进给(锋利刀尖)9.525<0.054.4

10个装

询价 右手刀PR10053.97低进给(锋利刀尖)9.525<0.054.4

10个装

询价 不锈钢右手刀PR10253.97低进给(锋利刀尖)9.525<0.054.4

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀PR12253.97低进给(锋利刀尖)9.525<0.054.4

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀PR9303.97低进给(珩磨)9.5250.14.4

10个装

询价 左手刀PV70253.97低进给(珩磨)9.5250.14.4

10个装

询价 铸铁左手刀TN603.97低进给(珩磨)9.5250.14.4

10个装

询价 左手刀TN60103.97低进给(珩磨)9.5250.14.4

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀PR9303.97低进给(珩磨)9.5250.14.4

10个装

询价 右手刀PV70253.97低进给(珩磨)9.5250.14.4

10个装

询价 铸铁右手刀TN603.97低进给(珩磨)9.5250.14.4

10个装

询价 右手刀TN60103.97低进给(珩磨)9.5250.14.4

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀KW103.97低进给(锋利刀尖)9.5250.14.4

10个装

4天 钢 / 不锈钢左手刀PR9303.97低进给(锋利刀尖)9.5250.14.4

10个装

当天 铸铁左手刀TN603.97低进给(锋利刀尖)9.5250.14.4

10个装

询价 左手刀TN60103.97低进给(锋利刀尖)9.5250.14.4

10个装

4天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW103.97低进给(锋利刀尖)9.5250.14.4

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR9303.97低进给(锋利刀尖)9.5250.14.4

10个装

4天 铸铁右手刀TN603.97低进给(锋利刀尖)9.5250.14.4

10个装

询价 右手刀TN60103.97低进给(锋利刀尖)9.5250.14.4

10个装

询价 右手刀TN60203.97低进给(锋利刀尖)9.5250.14.4

10个装

询价 不锈钢左手刀PR10253.97低进给(珩磨)9.525<0.14.4

10个装

询价 不锈钢右手刀PR10253.97低进给(珩磨)9.525<0.14.4

10个装

询价 左手刀PR10053.97低进给(锋利刀尖)9.525<0.14.4

10个装

询价 不锈钢左手刀PR10253.97低进给(锋利刀尖)9.525<0.14.4

10个装

4天 钢 / 不锈钢左手刀PR12253.97低进给(锋利刀尖)9.525<0.14.4

10个装

询价 右手刀PR10053.97低进给(锋利刀尖)9.525<0.14.4

10个装

询价 不锈钢右手刀PR10253.97低进给(锋利刀尖)9.525<0.14.4

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀PR12253.97低进给(锋利刀尖)9.525<0.14.4

10个装

4天 钢 / 不锈钢左手刀PR9303.97低进给(珩磨)9.5250.24.4

10个装

询价 左手刀PV70253.97低进给(珩磨)9.5250.24.4

10个装

4天 铸铁左手刀TN603.97低进给(珩磨)9.5250.24.4

10个装

询价 左手刀TN60103.97低进给(珩磨)9.5250.24.4

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀PR9303.97低进给(珩磨)9.5250.24.4

10个装

询价 右手刀PV70253.97低进给(珩磨)9.5250.24.4

10个装

4天 铸铁右手刀TN603.97低进给(珩磨)9.5250.24.4

10个装

询价 右手刀TN60103.97低进给(珩磨)9.5250.24.4

10个装

询价 右手刀TN60203.97低进给(珩磨)9.5250.24.4

10个装

询价 右手刀TN6203.97低进给(珩磨)9.5250.24.4

10个装

4天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀KW103.97低进给(锋利刀尖)9.5250.24.4

10个装

4天 钢 / 不锈钢左手刀PR9303.97低进给(锋利刀尖)9.5250.24.4

10个装

询价 铸铁左手刀TN603.97低进给(锋利刀尖)9.5250.24.4

10个装

询价 左手刀TN60103.97低进给(锋利刀尖)9.5250.24.4

10个装

4天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW103.97低进给(锋利刀尖)9.5250.24.4

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀PR9303.97低进给(锋利刀尖)9.5250.24.4

10个装

4天 铸铁右手刀TN603.97低进给(锋利刀尖)9.5250.24.4

10个装

询价 右手刀TN60103.97低进给(锋利刀尖)9.5250.24.4

10个装

询价 右手刀TN60203.97低进给(锋利刀尖)9.5250.24.4

10个装

4天 不锈钢右手刀PR10253.97低进给(珩磨)9.525<0.24.4

10个装

4天 左手刀PR10053.97低进给(锋利刀尖)9.525<0.24.4

10个装

4天 不锈钢左手刀PR10253.97低进给(锋利刀尖)9.525<0.24.4

10个装

4天 右手刀PR10053.97低进给(锋利刀尖)9.525<0.24.4

10个装

4天 不锈钢右手刀PR10253.97低进给(锋利刀尖)9.525<0.24.4

Loading...

基本情报

形状 C(80°菱形) 用途 外径・内径 可用刃数 4
前角 正角 有无内槽孔 后角
断屑槽符号 U 切削刃长(mm) 3.97 刀尖角高度容许值(mm) ±0.025
厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.025

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687