80°菱形负角有孔铸铁加工用车削刀片CNMA【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CNMA120404-CA4505
CNMA120404-CA4515
CNMA120404-CA5505
CNMA120404-KW10
CNMA120404-PV7005
CNMA120408-CA4505
CNMA120408-CA4515
CNMA120408-CA5505
CNMA120408-KW10
CNMA120408-PV7005
CNMA120412-CA4505
CNMA120412-CA4515
CNMA120412-CA5505
CNMA120416-CA4505
CNMA120416-CA4515
CNMA120416-CA5505
型号包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀片牌号 刀尖R
(mm)

10个装

询价 铸铁CA45050.4

10个装

4天 铸铁CA45150.4

10个装

询价 铸铁CA55050.4

10个装

4天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金KW100.4

10个装

询价 铸铁PV70050.4

10个装

询价 铸铁CA45050.8

10个装

4天 铸铁CA45150.8

10个装

询价 铸铁CA55050.8

10个装

4天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金KW100.8

10个装

询价 铸铁PV70050.8

10个装

当天 铸铁CA45051.2

10个装

当天 铸铁CA45151.2

10个装

询价 铸铁CA55051.2

10个装

询价 铸铁CA45051.6

10个装

询价 铸铁CA45151.6

10个装

询价 铸铁CA55051.6

Loading...

  1. 1

基本情报

形状 C(80°菱形) 用途 外径・内径 可用刃数 4
前角 负角 方向(选择) 无方向限制 有无内槽孔
后角 刀片厚度(mm) 4.76 断屑槽用途详细 铸铁 无断屑槽
内接圆直径(mm) 12.7 φd(mm) 5.16 刀尖角高度容许值(mm) ±0.08~±0.18
厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.05~±0.15

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687