• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

80°菱形负角有孔精~半精加工用车削刀片CNGG【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CNGG120408HQ-CA5515
CNGG120408HQ-CA5525
CNGG120412HQ-CA5515
CNGG120412HQ-CA5525
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
刀片牌号 刀尖R
(mm)

341.04 元

10个装

询价 CA55150.8

341.04 元

10个装

询价 CA55250.8

341.04 元

10个装

询价 CA55151.2

341.04 元

10个装

询价 CA55251.2

Loading...

  1. 1

基本情报

形状 C(80°菱形) 用途 外径・内径 可用刃数 4
工件材料 前角 负角 方向(选择) 无方向限制
有无内槽孔 后角 刀片厚度(mm) 4.76
断屑槽用途详细 精加工~半径加工 内接圆直径(mm) 12.7 断屑槽符号 HQ
φd(mm) 5.16 刀尖角高度容许值(mm) ±0.025 厚度容许差(mm) ±0.013
内接圆容许值(mm) ±0.025

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687