80°菱形负角有孔不锈钢/耐热合金半精~粗加工车削刀片CNGG【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CNGG120404TK-PR1305
CNGG120404TK-PR1310
CNGG120404TK-SW05
CNGG120408TK-PR1305
CNGG120408TK-PR1310
CNGG120408TK-SW05
型号包装数量数量折扣一般
发货日
刀片牌号 刀尖R
(mm)

10个装

询价 PR13050.4

10个装

4天 PR13100.4

10个装

4天 SW050.4

10个装

询价 PR13050.8

10个装

询价 PR13100.8

10个装

询价 SW050.8

Loading...

  1. 1

基本情报

形状 C(80°菱形) 用途 外径・内径 可用刃数 4
工件材料 耐热合金、钛合金 前角 负角 方向(选择) 无方向限制
有无内槽孔 后角 刀片厚度(mm) 4.76
断屑槽用途详细 半精加工~粗加工/锋利刀尖 内接圆直径(mm) 12.7 断屑槽符号 TK
φd(mm) 5.16 刀尖角高度容许值(mm) ±0.025 厚度容许差(mm) ±0.013
内接圆容许值(mm) ±0.025

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687