• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

80°菱形负角有孔半精~粗加工车削刀片CNGG-25R【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CNGG120404L-25R-KW10
CNGG120404L-25R-TN60
CNGG120404L-25R-TN6010
CNGG120404R-25R-KW10
CNGG120404R-25R-TN60
CNGG120404R-25R-TN6010
CNGG120408L-25R-KW10
CNGG120408L-25R-TN60
CNGG120408L-25R-TN6010
CNGG120408R-25R-KW10
CNGG120408R-25R-TN60
CNGG120408R-25R-TN6010
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 方向(选择) 刀片牌号 刀尖R
(mm)

637.42 元

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀KW100.4

568.22 元

10个装

询价 铸铁左手刀TN600.4

454.76 元

10个装

询价 左手刀TN60100.4

578.35 元

10个装

4天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW100.4

568.22 元

10个装

询价 铸铁右手刀TN600.4

454.76 元

10个装

询价 右手刀TN60100.4

637.42 元

10个装

4天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀KW100.8

568.22 元

10个装

询价 铸铁左手刀TN600.8

454.76 元

10个装

询价 左手刀TN60100.8

637.42 元

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW100.8

568.22 元

10个装

询价 铸铁右手刀TN600.8

454.76 元

10个装

询价 右手刀TN60100.8

Loading...

  1. 1

基本情报

形状 C(80°菱形) 用途 外径・内径 可用刃数 4
前角 负角 有无内槽孔 后角
刀片厚度(mm) 4.76 断屑槽用途详细 低阻力型 半精加工~粗加工/低阻力 内接圆直径(mm) 12.7
断屑槽符号 25R φd(mm) 5.16 刀尖角高度容许值(mm) ±0.025
厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.025

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687