80°菱形负角有孔精加工用车削刀片CNGG-S【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CNGG090402L-S-TN60
CNGG090402L-S-TN6010
CNGG090402R-S-PV90
CNGG090402R-S-TN60
CNGG090402R-S-TN6010
CNGG090404L-S-KW10
CNGG090404L-S-TN60
CNGG090404L-S-TN6010
CNGG090404R-S-PV90
CNGG090404R-S-TN60
CNGG090404R-S-TN6010
CNGG090408L-S-TN6010
CNGG090408R-S-TN6010
型号包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 方向(选择) 刀片牌号 刀尖R
(mm)

10个装

询价 铸铁左手刀TN600.2

10个装

询价 左手刀TN60100.2

10个装

询价 右手刀PV900.2

10个装

询价 铸铁右手刀TN600.2

10个装

4天 右手刀TN60100.2

10个装

当天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀KW100.4

10个装

询价 铸铁左手刀TN600.4

10个装

询价 左手刀TN60100.4

10个装

询价 右手刀PV900.4

10个装

询价 铸铁右手刀TN600.4

10个装

询价 右手刀TN60100.4

10个装

询价 左手刀TN60100.8

10个装

询价 右手刀TN60100.8

Loading...

  1. 1

基本情报

形状 C(80°菱形) 用途 外径・内径 可用刃数 4
前角 负角 有无内槽孔 后角
刀片厚度(mm) 4.76 断屑槽用途详细 精加工/重视表面粗糙度 内接圆直径(mm) 9.525
断屑槽符号 S φd(mm) 3.81 刀尖角高度容许值(mm) ±0.025
厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.025

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687