80°菱形负角有孔精加工用带修光刃车削刀片CNMG(WP)【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CNMG120404WP-CA510
CNMG120404WP-CA515
CNMG120404WP-CA525
CNMG120404WP-CA530
CNMG120404WP-CA5505
CNMG120404WP-CA5515
CNMG120404WP-CA5525
CNMG120404WP-PV7010
CNMG120404WP-PV7020
CNMG120404WP-PV7025
CNMG120404WP-TN6020
CNMG120404WP-TN620
CNMG120408WP-CA510
CNMG120408WP-CA515
CNMG120408WP-CA525
CNMG120408WP-CA530
CNMG120408WP-CA5505
CNMG120408WP-CA5515
CNMG120408WP-CA5525
CNMG120408WP-PV7010
CNMG120408WP-PV7020
CNMG120408WP-PV7025
CNMG120408WP-TN6020
CNMG120408WP-TN620
型号包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀片牌号 刀尖R
(mm)

10个装

询价 CA5100.4

10个装

询价 CA5150.4

10个装

询价 CA5250.4

10个装

询价 CA5300.4

10个装

询价 铸铁CA55050.4

10个装

4天 CA55150.4

10个装

询价 CA55250.4

10个装

4天 PV70100.4

10个装

询价 铸铁PV70200.4

10个装

询价 PV70250.4

10个装

询价 TN60200.4

10个装

询价 TN6200.4

10个装

询价 CA5100.8

10个装

询价 CA5150.8

10个装

4天 CA5250.8

10个装

询价 CA5300.8

10个装

询价 铸铁CA55050.8

10个装

4天 CA55150.8

10个装

询价 CA55250.8

10个装

询价 PV70100.8

10个装

询价 铸铁PV70200.8

10个装

询价 PV70250.8

10个装

询价 TN60200.8

10个装

4天 TN6200.8

Loading...

  1. 1

基本情报

形状 C(80°菱形) 用途 外径・内径 可用刃数 4
前角 负角 方向(选择) 无方向限制 有无内槽孔
后角 刀片厚度(mm) 4.76 断屑槽用途详细 精加工(带修光刃)
内接圆直径(mm) 12.7 断屑槽符号 WP φd(mm) 5.16
刀尖角高度容许值(mm) ±0.08~±0.18 厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.05~±0.15

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687