• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

80°菱形负角有孔软钢精加工用车削刀片CNMG-T【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CNMG120404XP-T-PV90
CNMG120404XP-T-TN60
CNMG120408XP-T-PV60
CNMG120408XP-T-PV90
CNMG120408XP-T-TN60
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀片牌号 刀尖R
(mm)

312.58 元

10个装

询价 铸铁PV900.4

312.58 元

10个装

询价 TN600.4

312.58 元

10个装

询价 -PV600.8

312.58 元

10个装

4天 铸铁PV900.8

312.58 元

10个装

询价 TN600.8

Loading...

  1. 1

基本情报

形状 C(80°菱形) 用途 外径・内径 可用刃数 4
前角 负角 方向(选择) 无方向限制 有无内槽孔
后角 刀片厚度(mm) 4.76 断屑槽用途详细 软钢 精加工/刀尖强化型
内接圆直径(mm) 12.7 断屑槽符号 T φd(mm) 5.16
刀尖角高度容许值(mm) ±0.08~±0.18 厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.05~±0.15

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687