斜口钳(70-02/04)

参考价格(未税价):
106.82 元~
发货日:
当天~

・DIN ISO 5749。
・必不可少的剪切工具,用途广泛。
・高品质材料和精细的工艺,确保较长的使用寿命。
・精密剪切口加硬处理(剪口硬度约为62HRC),可剪切软线和硬线。
・剪口前端也可整齐剪切细铜线。
・窄头设计,方便在狭窄空间作业。
・钒电钢,锻造,油淬处理。

基本情报

  • 产品分类
    斜嘴钳
  • 有无弹簧
  • 外观特征
    手柄双色双重材料手柄,钳身发黑处理,钳头抛光
  • 斜嘴钳型
    斜嘴钳

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
全长(mm)

筛选条件

  • 125
  • 180
  • 清除选项
铁丝切割能力(mmφ)

筛选条件

  • 1.5
  • 2.5
  • 清除选项
铜线切割能力(mmφ)

筛选条件

  • 2.3
  • 3
  • 清除选项
塑料切断能力(mmφ)

筛选条件

  • 3
  • 4
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
125
1.5
2.3
3
当天
106.82

型号 : 70-02-125
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 106.82

产品规格

  • 产品分类
    斜嘴钳
  • 全长(mm)
    125
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    1.5
  • 铜线切割能力(mmφ)
    2.3
  • 塑料切断能力(mmφ)
    3
  • 外观特征
    手柄双色双重材料手柄,钳身发黑处理,钳头抛光
  • 斜嘴钳型
    斜嘴钳
180
2.5
3
4
询价
188.89

型号 : 70-02-180
一般发货日 询价
参考价格(未税价) 188.89

产品规格

  • 产品分类
    斜嘴钳
  • 全长(mm)
    180
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    2.5
  • 铜线切割能力(mmφ)
    3
  • 塑料切断能力(mmφ)
    4
  • 外观特征
    手柄双色双重材料手柄,钳身发黑处理,钳头抛光
  • 斜嘴钳型
    斜嘴钳

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687