• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

省力型斜口钳(74-06/07)

参考价格(未税价):
207.58 元~
发货日:
当天

・DIN ISO 5749。
・比同等长度的普通斜口钳省力20%!一体式锻造连接轴。
・适合非常繁重和持续作业。
・高效剪切性能,只需施加最小的外力,得利于优化的剪切角度、力矩传输和人体工程学手柄形状。
・精密剪切口加硬处理(剪口硬度约64HRC),适合于各种电线包括钢琴丝剪切。
・铬钒高承载钢,锻造,油淬处理。

基本情报

  • 产品分类
    斜嘴钳
  • 有无弹簧
  • 斜嘴钳型
    斜嘴钳

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
全长(mm)

筛选条件

  • 200
  • 250
  • 清除选项
铁丝切割能力(mmφ)

筛选条件

  • 3
  • 3.5
  • 清除选项
铜线切割能力(mmφ)

筛选条件

  • 4.2
  • 4.6
  • 清除选项
钢琴线切割能力(mmφ)

筛选条件

  • 2.5
  • 3.0
  • 清除选项
外观特征

筛选条件

  • 手柄双色双重材料手柄绝缘手柄,1000V,经VDE实验,钳身镀铬
  • 手柄浸塑绝缘手柄,抗1000V 电压,经VDE实验,钳身镀铬
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
200
3
4.2
2.5
手柄双色双重材料手柄绝缘手柄,1000V,经VDE实验,钳身镀铬
当天
207.58

型号 : 74-06-200
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 207.58

产品规格

  • 产品分类
    斜嘴钳
  • 全长(mm)
    200
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    3
  • 铜线切割能力(mmφ)
    4.2
  • 钢琴线切割能力(mmφ)
    2.5
  • 外观特征
    手柄双色双重材料手柄绝缘手柄,1000V,经VDE实验,钳身镀铬
  • 斜嘴钳型
    斜嘴钳
250
3.5
4.6
3.0
手柄双色双重材料手柄绝缘手柄,1000V,经VDE实验,钳身镀铬
当天
265.36

型号 : 74-06-250
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 265.36

产品规格

  • 产品分类
    斜嘴钳
  • 全长(mm)
    250
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    3.5
  • 铜线切割能力(mmφ)
    4.6
  • 钢琴线切割能力(mmφ)
    3.0
  • 外观特征
    手柄双色双重材料手柄绝缘手柄,1000V,经VDE实验,钳身镀铬
  • 斜嘴钳型
    斜嘴钳
200
3
4.2
2.5
手柄浸塑绝缘手柄,抗1000V 电压,经VDE实验,钳身镀铬
当天
250.38

型号 : 74-07-200
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 250.38

产品规格

  • 产品分类
    斜嘴钳
  • 全长(mm)
    200
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    3
  • 铜线切割能力(mmφ)
    4.2
  • 钢琴线切割能力(mmφ)
    2.5
  • 外观特征
    手柄浸塑绝缘手柄,抗1000V 电压,经VDE实验,钳身镀铬
  • 斜嘴钳型
    斜嘴钳

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687