电子顶切钳(64-52/62)

参考价格(未税价):
240.75 元~
发货日:
当天~

・DIN ISO 9654。
・适用于需要超精细剪切工作的岗位,如电子元件和精细机械元件。
・精密箱式套管式接合。
・采用低摩擦双弹簧设计,易于平衡、开合。
・抛光工艺与油膜镀层技术的科学结合,提供了最佳的防锈效果,防止因镀铬表面脱落造成电路的故障。
・剪切口硬度至少为洛氏硬度56HRC。
・高等的特殊工具钢,锻造,油淬处理。

基本情报

  • 产品分类
    扁嘴钳
  • 有无弹簧
  • 尖嘴钳型
    顶切钳

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
全长(mm)

筛选条件

  • 115
  • 120
  • 清除选项
塑料切断能力(mmφ)

筛选条件

  • 0.6
  • 1.3
  • 清除选项
外观特征

筛选条件

  • 手柄双色双重材料
  • 手柄双色双重材料,钳头镜面抛光
  • 清除选项
刀口长度(mm)

筛选条件

  • 10/10.5/7/12
  • 18.5/9.5/6/5
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
115
1.3
手柄双色双重材料,钳头镜面抛光
10/10.5/7/12
60
383.33

型号 : 64-52-115
一般发货日 60
参考价格(未税价) 383.33

产品规格

  • 产品分类
    扁嘴钳
  • 全长(mm)
    115
  • 有无弹簧
  • 塑料切断能力(mmφ)
    1.3
  • 外观特征
    手柄双色双重材料,钳头镜面抛光
  • 刀口长度(mm)
    10/10.5/7/12
  • 尖嘴钳型
    顶切钳
120
0.6
手柄双色双重材料
18.5/9.5/6/5
当天
240.75

型号 : 64-62-120
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 240.75

产品规格

  • 产品分类
    扁嘴钳
  • 全长(mm)
    120
  • 有无弹簧
  • 塑料切断能力(mmφ)
    0.6
  • 外观特征
    手柄双色双重材料
  • 刀口长度(mm)
    18.5/9.5/6/5
  • 尖嘴钳型
    顶切钳

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687