钢丝钳(03-01)

参考价格(未税价):
73.03
发货日:
当天

・DIN ISO 5746。
・长剪切刀口适于剪切较粗缆线。
・钳口适于夹持扁平和圆形材料。
・剪切刀口适合剪切软线和硬线。
・剪切刀口附加感应淬火,剪切刀口硬度约为洛氏硬度HRC60。
・特殊工具钢,锻造,油淬处理。

基本情报

  • 产品分类
    扁嘴钳
  • 全长(mm)
    180
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    2.2
  • 铜线切割能力(mmφ)
    3.4
  • 股线切断能力(mmφ)
    12
  • 外观特征
    手柄塑料套柄,钳身发黑处理,钳头抛光
  • 材料
    特殊工具钢锻造
  • 尖嘴钳型
    钢丝钳

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
当天
73.03

型号 : 03-01-180
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 73.03

产品规格

  • 产品分类
    扁嘴钳
  • 全长(mm)
    180
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    2.2
  • 铜线切割能力(mmφ)
    3.4
  • 股线切断能力(mmφ)
    12
  • 外观特征
    手柄塑料套柄,钳身发黑处理,钳头抛光
  • 材料
    特殊工具钢锻造
  • 尖嘴钳型
    钢丝钳

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687