• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

钢丝钳(03-06/07)

参考价格(未税价):
143.92 元~
发货日:
当天~

・DIN ISO 5746。
・长剪切刀口适于剪切较粗缆线。
・钳口适于夹持扁平和圆形材料。
・剪切刀口适合剪切软线和硬线。
・剪切刀口附加感应淬火,剪切刀口硬度约为洛氏硬度HRC60。
・特殊工具钢,锻造,油淬处理。

基本情报

  • 产品分类
    扁嘴钳
  • 有无弹簧
  • 材料
    特殊工具钢锻造
  • 尖嘴钳型
    钢丝钳

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
全长(mm)

筛选条件

  • 160
  • 180
  • 200
  • 清除选项
铁丝切割能力(mmφ)

筛选条件

  • 2
  • 2.2
  • 2.5
  • 清除选项
铜线切割能力(mmφ)

筛选条件

  • 3.1
  • 3.4
  • 3.8
  • 清除选项
股线切断能力(mmφ)

筛选条件

  • 10.0
  • 12
  • 13
  • 清除选项
外观特征

筛选条件

  • 手柄浸塑绝缘,1000V,钳身镀鉻
  • 手柄双色双重材料绝缘,钳身镀铬
  • 手柄浸塑绝缘,钳身镀铬
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
180
2.2
3.4
12
手柄双色双重材料绝缘,钳身镀铬
询价
208.64

型号 : 03-06-180
一般发货日 询价
参考价格(未税价) 208.64

产品规格

  • 产品分类
    扁嘴钳
  • 全长(mm)
    180
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    2.2
  • 铜线切割能力(mmφ)
    3.4
  • 股线切断能力(mmφ)
    12
  • 外观特征
    手柄双色双重材料绝缘,钳身镀铬
  • 材料
    特殊工具钢锻造
  • 尖嘴钳型
    钢丝钳
200
2.5
3.8
13
手柄双色双重材料绝缘,钳身镀铬
当天
143.92

型号 : 03-06-200
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 143.92

产品规格

  • 产品分类
    扁嘴钳
  • 全长(mm)
    200
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    2.5
  • 铜线切割能力(mmφ)
    3.8
  • 股线切断能力(mmφ)
    13
  • 外观特征
    手柄双色双重材料绝缘,钳身镀铬
  • 材料
    特殊工具钢锻造
  • 尖嘴钳型
    钢丝钳
160
2
3.1
10.0
手柄浸塑绝缘,1000V,钳身镀鉻
当天
154.62

型号 : 03-07-160
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 154.62

产品规格

  • 产品分类
    扁嘴钳
  • 全长(mm)
    160
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    2
  • 铜线切割能力(mmφ)
    3.1
  • 股线切断能力(mmφ)
    10.0
  • 外观特征
    手柄浸塑绝缘,1000V,钳身镀鉻
  • 材料
    特殊工具钢锻造
  • 尖嘴钳型
    钢丝钳
180
2.2
3.4
12
手柄浸塑绝缘,钳身镀铬
当天
161.57

型号 : 03-07-180
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 161.57

产品规格

  • 产品分类
    扁嘴钳
  • 全长(mm)
    180
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    2.2
  • 铜线切割能力(mmφ)
    3.4
  • 股线切断能力(mmφ)
    12
  • 外观特征
    手柄浸塑绝缘,钳身镀铬
  • 材料
    特殊工具钢锻造
  • 尖嘴钳型
    钢丝钳

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687