压线钳(套管式端子)(97-7□)

参考价格(未税价):
367.01
发货日:
当天

・符合DIN 46228标准第一部分和第四部分,在0.25至16mm²的应用范围内压接线。
・用所标记尺寸大小的梯形模压接线,能确保端子和导线的可靠连接。
・钳子侧面有9个极深的锥形压线孔。
・特殊工具钢,锻造,油淬处理。

基本情报

  • 产品分类
    扁嘴钳
  • 全长(mm)
    180
  • 有无弹簧
  • 外观特征
    手柄塑料套柄,钳头抛光
  • 压接孔
    9
  • 压接范围
    0.25~16.0
  • 详情与类型
    套管式端子
  • 尖嘴钳型
    压线钳

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
当天
367.01

型号 : 97-71-180
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 367.01

产品规格

  • 产品分类
    扁嘴钳
  • 全长(mm)
    180
  • 有无弹簧
  • 外观特征
    手柄塑料套柄,钳头抛光
  • 压接孔
    9
  • 压接范围
    0.25~16.0
  • 详情与类型
    套管式端子
  • 尖嘴钳型
    压线钳

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687