• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

外卡簧钳(轴用卡簧钳)(46-21-A)

参考价格(未税价):
323.49
发货日:
询价

・适合于在直径为3-140mm的轴上安装卡簧。
・固定型,锻造;钳头防滑,耐用。
・钳身和钳头:铬钒钢,锻造,油淬处理。

基本情报

  • 产品分类
    扁嘴钳
  • 全长(mm)
    300
  • 轴・孔
    轴用
  • 有无弹簧
  • 外观特征
    手柄塑料套柄,钳身发黑处理,钳头抛光
  • 轴的尺寸规格(mm)
    85~140
  • 详情与类型
    90°弯嘴
  • 尖嘴钳型
    舌簧钳

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
询价
323.49

型号 : 46-21-A41
一般发货日 询价
参考价格(未税价) 323.49

产品规格

  • 产品分类
    扁嘴钳
  • 全长(mm)
    300
  • 轴・孔
    轴用
  • 有无弹簧
  • 外观特征
    手柄塑料套柄,钳身发黑处理,钳头抛光
  • 轴的尺寸规格(mm)
    85~140
  • 详情与类型
    90°弯嘴
  • 尖嘴钳型
    舌簧钳

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687