• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

大容量清洁推车

参考价格(未税价):
1,475.70
发货日:
5

·可根据您不断变化的清洁需要灵活调整。
·可取出的30夸脱储物桶便于物品整理和预先存放用品。
·带固定凹槽的拖把桶平台可安全放置Wavebrake或维纤加料桶。
·有不同颜色、规格和功能的配件可供选择,满足特殊需要。

基本情报

  • 产品类型
    清洁手推车
  • 公制每箱重量(KG)
    20.4
  • 颜色
    黑色
  • 描述
    大容量清洁推车
  • 尺寸(cm)
    126.4×55.2×97.5

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
5
1,475.70

型号 : FG9T7200BLA
一般发货日 5
参考价格(未税价) 1,475.70

产品规格

  • 产品类型
    清洁手推车
  • 公制每箱重量(KG)
    20.4
  • 颜色
    黑色
  • 描述
    大容量清洁推车
  • 尺寸(cm)
    126.4×55.2×97.5

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687