WaveBrake®侧压式榨水车

参考价格(未税价):
415.98
发货日:
5

·减少高达40%的泼溅。
·经测试手柄可使用超过50000次(下压式)。
·优质钢管和结构网状模铸塑料制成。
·无痕脚轮保护地面,保持公共区域的更佳状态。
·Wavebrake拖把桶可配合Rubbermaid大容量清洁推车和Rubbermaid HYGEN清洁推车一起使用。
·有下压式和侧压式压干器盒多种颜色可供选择。
·可选择污水桶配件。

基本情报

  • 产品类型
    清洁手推车
  • 容量(L)
    33.1
  • 公制每箱重量(KG)
    8.8
  • 颜色
    黄色
  • 尺寸(cm)
    51.1×39.9×92.7

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
5
415.98

型号 : FG758088YEL
一般发货日 5
参考价格(未税价) 415.98

产品规格

  • 产品类型
    清洁手推车
  • 容量(L)
    33.1
  • 公制每箱重量(KG)
    8.8
  • 颜色
    黄色
  • 尺寸(cm)
    51.1×39.9×92.7
  • 特点
    侧压式榨水车

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687