可移动的两级脚踏

参考价格(未税价):
356.25
发货日:
5

·承重量达350磅(158.9公斤)。
·步上脚踏,脚轮即缩回。
·重型塑胶结构不会对墙面或家具造成损坏。

基本情报

  • 颜色
    黑色
  • 尺寸(mm)
    40.6×34.3
  • 运输重量/箱(Kg)
    2.7

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
5
356.25

型号 : FG252300BLA
一般发货日 5
参考价格(未税价) 356.25

产品规格

  • 颜色
    黑色
  • 尺寸(mm)
    40.6×34.3
  • 运输重量/箱(Kg)
    2.7
  • 特点
    可移动的两级脚踏

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687