• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

前踏式塑料踏板式垃圾桶

参考价格(未税价):
458.34 元~
发货日:
5

·商用级脚踏经美国实验室测试可使用300000次,保证频繁使用环境下的产品使用寿命。
·耐用桶盖有坚固的弓形设计,不会弯曲变形。
·不锈钢部件防锈蚀,使用寿命长,操作顺畅。
·垃圾袋固定环和固定槽能快速并安全地固定垃圾袋。
·可选择硬质双向桶简化废弃物分类,快速便携地完成回收利用。
·更大的脚踏区域更方便脚踏和操作。
·静音阻尼桶盖更大限度减少噪音,提高用户满意度。
·自熄特点确保防火安全,符合工厂互保认证。
·符合OSHA和OBRA标准,确保人员和环境的安全。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
容量(L)

筛选条件

  • 15
  • 30
  • 50
  • 清除选项
颜色

筛选条件

  • 灰色
  • 白色
  • 米色
  • 红色
  • 黄色
  • 清除选项
尺寸(mm)

筛选条件

  • 377×230×399
  • 425×271×536
  • 497×311×566
  • 527×343×721
  • 清除选项
运输重量/箱(Kg)

筛选条件

  • 2.136
  • 2.727
  • 4.864
  • 7.091
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
15
米色
377×230×399
2.136
5
458.34

型号 : 1883455
一般发货日 5
参考价格(未税价) 458.34

产品规格

  • 产品类型
    垃圾桶
  • 容量(L)
    15
  • 用途
    垃圾桶
  • 颜色
    米色
  • 尺寸(mm)
    377×230×399
  • 运输重量/箱(Kg)
    2.136
30
米色
425×271×536
2.727
5
499.31

型号 : 1883456
一般发货日 5
参考价格(未税价) 499.31

产品规格

  • 产品类型
    垃圾桶
  • 容量(L)
    30
  • 用途
    垃圾桶
  • 颜色
    米色
  • 尺寸(mm)
    425×271×536
  • 运输重量/箱(Kg)
    2.727
30
米色
497×311×566
4.864
5
756.25

型号 : 1883457
一般发货日 5
参考价格(未税价) 756.25

产品规格

  • 产品类型
    垃圾桶
  • 容量(L)
    30
  • 用途
    垃圾桶
  • 颜色
    米色
  • 尺寸(mm)
    497×311×566
  • 运输重量/箱(Kg)
    4.864
30
白色
497×311×566
4.864
5
756.25

型号 : 1883556
一般发货日 5
参考价格(未税价) 756.25

产品规格

  • 产品类型
    垃圾桶
  • 容量(L)
    30
  • 用途
    垃圾桶
  • 颜色
    白色
  • 尺寸(mm)
    497×311×566
  • 运输重量/箱(Kg)
    4.864
15
红色
377×230×399
2.136
5
458.34

型号 : 1883563
一般发货日 5
参考价格(未税价) 458.34

产品规格

  • 产品类型
    垃圾桶
  • 容量(L)
    15
  • 用途
    垃圾桶
  • 颜色
    红色
  • 尺寸(mm)
    377×230×399
  • 运输重量/箱(Kg)
    2.136

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687