• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

迷你型高精度钳形表

迷你型高精度钳形表

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • 迷你型高精度钳形表
  • 迷你型高精度钳形表
  • 迷你型高精度钳形表
  • 迷你型高精度钳形表
  • 迷你型高精度钳形表
  • 迷你型高精度钳形表
  • 迷你型高精度钳形表
  • 根据数量多少打折

·UT211A钳形表 集多种测量于一身
·UT211B钳形表 新一代革命性的芯片
·产品外观:大气时尚设计
·产品细节:内外兼修,专注每个细节,注重品质
·产品展示:完美呈现,坚固可靠、简便易用
·精巧实用,您需要的我们来满足

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

迷你型高精度钳形表:相关图像迷你型高精度钳形表:相关图像迷你型高精度钳形表:相关图像迷你型高精度钳形表:相关图像迷你型高精度钳形表:相关图像迷你型高精度钳形表:相关图像迷你型高精度钳形表:相关图像迷你型高精度钳形表:相关图像迷你型高精度钳形表:相关图像迷你型高精度钳形表:相关图像迷你型高精度钳形表:相关图像迷你型高精度钳形表:相关图像迷你型高精度钳形表:相关图像

型号
UT211A
UT211B
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
直流电流
(A)
直流电流基本精度 机身尺寸
(mm)
最大显示 交流电压基本精度 交流电流基本精度

399.51 元

3天 --175×60×33.56000±(0.8%+3)±(1.5%+10)

497.21 元

3天 6/60±(2%+3)175×60×33.56000±(0.8%+3)±(1.5%+10)

Loading...

  1. 1

基本情报

直流电压(V) 600m/6/60/600 交流电压(V) 6/60/600 交流电流(A) 600m/6/60
电阻(Ω) 600/6K/60K/600k/6M/60M 直流电压基本精度 ±(0.7%+5),±(0.7%+3) 电阻基本精度 ±(0.8%+2)
电容 6nF/60nF/600nf/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 电容基本精度 ±(4%+5) 电源 AAA1.5V×2
LCD尺寸(mm) 39.3×26.5

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687