微量瓶 81-0404型【96~100个装】

发货日:
35

●无需打开盖,可直接将注射器插入。
●在液相色谱、气相色谱等领域也能发挥威力

基本情报

  • 数量
    1盒(100个)※255001 SY-06:1盒(96个)
  • 规格
    材质:主体:硬质玻璃、盖子(通孔・黑色)酚醛树脂、密封垫/氟PTFE(氟树脂)・丁腈・硅

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺寸(mm)

筛选条件

  • 8×32
  • 11.7×42
  • 11.75×32
  • 13×40
  • 15×40
  • 15×45
  • 16.5×45
  • 19×55
  • 19×70
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • 200525 SY-1
  • 200526 SY-2
  • 200527 SY-3
  • 200528 SY-5
  • 255001 SY-06
  • 255002 SY-07
  • 255003 SY-08
  • 255004 SY-09
  • 255005 SY-1
  • 255006 SY-2
  • 255007 SY-3
  • 255008 SY-5
  • 255009 SY-Spitch
  • 255022 SY-07
  • 255023 SY-08
  • 255024 SY-09
  • 清除选项
容量

筛选条件

  • 0.6ml
  • 1.5ml
  • 2ml
  • 3ml
  • 4ml
  • 5ml
  • 10ml
  • 12ml
  • 清除选项
口内径

筛选条件

  • 4.7mm
  • 8mm
  • 11mm
  • 清除选项
颜色

筛选条件

  • 褐色
  • 透明
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
8×32
255001 SY-06
0.6ml
4.7mm
透明
35
-

96个装

型号 : 81-0404-01
一般发货日 35
参考价格(未税价) -
包装数 96个装

产品规格

  • 尺寸(mm)
    8×32
  • 厂家型号
    255001 SY-06
  • 数量
    1盒(100个)※255001 SY-06:1盒(96个)
  • 容量
    0.6ml
  • 口内径
    4.7mm
  • 颜色
    透明
  • 规格
    材质:主体:硬质玻璃、盖子(通孔・黑色)酚醛树脂、密封垫/氟PTFE(氟树脂)・丁腈・硅
11.75×32
255002 SY-07
1.5ml
4.7mm
透明
35
-

100个装

型号 : 81-0404-02
一般发货日 35
参考价格(未税价) -
包装数 100个装

产品规格

  • 尺寸(mm)
    11.75×32
  • 厂家型号
    255002 SY-07
  • 数量
    1盒(100个)※255001 SY-06:1盒(96个)
  • 容量
    1.5ml
  • 口内径
    4.7mm
  • 颜色
    透明
  • 规格
    材质:主体:硬质玻璃、盖子(通孔・黑色)酚醛树脂、密封垫/氟PTFE(氟树脂)・丁腈・硅
13×40
255003 SY-08
2ml
8mm
透明
35
-

100个装

型号 : 81-0404-03
一般发货日 35
参考价格(未税价) -
包装数 100个装

产品规格

  • 尺寸(mm)
    13×40
  • 厂家型号
    255003 SY-08
  • 数量
    1盒(100个)※255001 SY-06:1盒(96个)
  • 容量
    2ml
  • 口内径
    8mm
  • 颜色
    透明
  • 规格
    材质:主体:硬质玻璃、盖子(通孔・黑色)酚醛树脂、密封垫/氟PTFE(氟树脂)・丁腈・硅
15×40
255004 SY-09
3ml
8mm
透明
35
-

100个装

型号 : 81-0404-04
一般发货日 35
参考价格(未税价) -
包装数 100个装

产品规格

  • 尺寸(mm)
    15×40
  • 厂家型号
    255004 SY-09
  • 数量
    1盒(100个)※255001 SY-06:1盒(96个)
  • 容量
    3ml
  • 口内径
    8mm
  • 颜色
    透明
  • 规格
    材质:主体:硬质玻璃、盖子(通孔・黑色)酚醛树脂、密封垫/氟PTFE(氟树脂)・丁腈・硅
15×45
255005 SY-1
4ml
8mm
透明
35
-

100个装

型号 : 81-0404-05
一般发货日 35
参考价格(未税价) -
包装数 100个装

产品规格

  • 尺寸(mm)
    15×45
  • 厂家型号
    255005 SY-1
  • 数量
    1盒(100个)※255001 SY-06:1盒(96个)
  • 容量
    4ml
  • 口内径
    8mm
  • 颜色
    透明
  • 规格
    材质:主体:硬质玻璃、盖子(通孔・黑色)酚醛树脂、密封垫/氟PTFE(氟树脂)・丁腈・硅

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687