• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

不锈钢消毒筐 4-101型

参考价格(未税价):
416.24 元~
发货日:
23

基本情报

  • 规格
    网眼:10mm,钢丝直径:φ1.1mm
  • 材质
    不锈钢(SUS304)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
厂家型号

筛选条件

  • 清除选项
尺寸(内径/外径)(mm)

筛选条件

  • 300×200×160
  • 340×260×160
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
300×200×160
23
495.73

型号 : 4-101-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 495.73

产品规格

  • 规格
    网眼:10mm,钢丝直径:φ1.1mm
  • 材质
    不锈钢(SUS304)
  • 厂家型号
  • 尺寸(内径/外径)(mm)
    300×200×160
340×260×160
23
416.24

型号 : 4-101-02
一般发货日 23
参考价格(未税价) 416.24

产品规格

  • 规格
    网眼:10mm,钢丝直径:φ1.1mm
  • 材质
    不锈钢(SUS304)
  • 厂家型号
  • 尺寸(内径/外径)(mm)
    340×260×160

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687