不锈钢带盖消毒筐 1-1552型

参考价格(未税价):
1,085.47 元~
发货日:
23

●带有安全扣,可在关闭时把盖子固定住。

基本情报

  • 规格
    电解抛光,网眼:5.5mm(4网)
  • 材质
    不锈钢(SUS304)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
厂家型号

筛选条件

  • 特大
  • 清除选项
尺寸(内径/外径)(mm)

筛选条件

  • 100×100×100
  • 150×150×100
  • 200×200×200
  • 300×300×200
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
100×100×100
23
1,085.47

型号 : 1-1552-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,085.47

产品规格

  • 规格
    电解抛光,网眼:5.5mm(4网)
  • 材质
    不锈钢(SUS304)
  • 厂家型号
  • 尺寸(内径/外径)(mm)
    100×100×100
150×150×100
23
1,264.96

型号 : 1-1552-02
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,264.96

产品规格

  • 规格
    电解抛光,网眼:5.5mm(4网)
  • 材质
    不锈钢(SUS304)
  • 厂家型号
  • 尺寸(内径/外径)(mm)
    150×150×100
200×200×200
23
1,829.06

型号 : 1-1552-03
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,829.06

产品规格

  • 规格
    电解抛光,网眼:5.5mm(4网)
  • 材质
    不锈钢(SUS304)
  • 厂家型号
  • 尺寸(内径/外径)(mm)
    200×200×200
特大
300×300×200
23
2,692.31

型号 : 1-1552-04
一般发货日 23
参考价格(未税价) 2,692.31

产品规格

  • 规格
    电解抛光,网眼:5.5mm(4网)
  • 材质
    不锈钢(SUS304)
  • 厂家型号
    特大
  • 尺寸(内径/外径)(mm)
    300×300×200

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687